Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M6 30.0 mm PP Naturale

Codice articolo:

540110000011

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1699 €
500 - 999 0,129 €
1000 + 0,10 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

16,99 €

100 x 0,1699 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.9 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Natural
Materiale PP
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite meccanica
Standard ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci