Menu Ricerca

Vite Chiave con scanalatura M8 40.0 mm PP Naturale

Codice articolo:

540150000011

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,0722 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

7,22 €

100 x 0,0722 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 5.0 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Natural
Materiale PP
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Standard ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci