Simili alle viti con testa bombata o cilindrica, ma con la parte superiore convessa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1261 € - 0,1261 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,677 € - 1,3242 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1939 € - 0,2394 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,199 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0355 € - 0,0439 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1314 € - 0,1883 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0362 € - 0,0447 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare