Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa cilindrica smussata

Disponibile

Testa a disco con bordo esterno smussato

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,1287 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
M6
Cromato
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,069 € - 0,069 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,0675 € - 0,0834 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
Naturale
9.5 mm
Impronta con intaglio
0,1356 € - 0,1883 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Cromato
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0526 € - 0,0733 € Richiedi il lead time qui
M3
Cromato
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0853 € - 0,1353 € Richiedi il lead time qui
M3
Cromato
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,1004 € - 0,1402 € 8784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0474 € - 0,0661 € 44045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Cromato
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0678 € - 0,1073 € 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,0553 € - 0,0771 € Richiedi il lead time qui
M3
Cromato
12.0 mm
Impronta con intaglio
0,0723 € - 0,1147 € Richiedi il lead time qui
M4
Cromato
6.0 mm
Impronta con intaglio
0,0791 € - 0,1254 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0594 € - 0,0831 € Richiedi il lead time qui
M3
Cromato
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,0338 € - 0,0338 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Cromato
10.0 mm
Impronta con intaglio
0,0542 € - 0,0757 € 6883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Cromato
8.0 mm
Impronta con intaglio
0,1572 € - 0,286 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
20.0 mm
Impronta con intaglio
0,2492 € - 0,4546 € 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
70.0 mm
Impronta con intaglio
0,1385 € - 0,1385 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
50.0 mm
Impronta con intaglio
0,1666 € - 0,1666 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
60.0 mm
Impronta con intaglio
0,2199 € - 0,2199 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
60.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 3
Vite Chiave con scanalatura M6 20.0 mm Acciaio inossidabile Cromato

10636725

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Chiave con scanalatura M4 20.0 mm Acciaio inossidabile Cromato

10632871

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Naturale

10324547

Fascia di prezzo
0,0834 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    13.3 mm
  • Altezza testa
    4.2 mm
  • Lunghezza filetto
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M2.5 6.0 mm Acciaio inossidabile Cromato

10325612

Fascia di prezzo
0,1883 € - 0,1356 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 10.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179932

Fascia di prezzo
0,0733 € - 0,0526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179963

Fascia di prezzo
0,1353 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M5 6.0 mm Nylon Naturale

10325889

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,1004 €

Livelli di giacenza
8784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 6.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179918

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0474 €

Livelli di giacenza
44045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M4 8.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179987

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179949

Fascia di prezzo
0,0771 € - 0,0553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M4 6.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179970

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M4 16.0 mm Acciaio temperato Cromato

10180013

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 16.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179956

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M4 10.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179994

Fascia di prezzo
0,0338 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M3 8.0 mm Acciaio temperato Cromato

10179925

Fascia di prezzo
0,0757 € - 0,0542 €

Livelli di giacenza
6883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M2.5 20.0 mm Nylon Naturale

10325667

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M6 70.0 mm Nylon Naturale

10326152

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Chiave con scanalatura M10 50.0 mm Nylon Naturale

10326329

Fascia di prezzo
0,1385 € - 0,1385 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M8 60.0 mm Nylon Naturale

10326268

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo vite
    Vite per metallo
Vite Impronta con intaglio M10 60.0 mm Nylon Naturale

10326336

Fascia di prezzo
0,2199 € - 0,2199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Tipo vite
    Vite per metallo