Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 10.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0080420000VR

2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0975 €
10000 - 19999 0,0925 €
20000 + 0,0831 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

97,50 €

1000 x 0,0975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 11.5 mm
Altezza testa 4.6 mm
Dimensioni filettatura M6
Diametro interno ingranaggio 1.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche N FE 25-121

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci