Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2 16.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

0120030000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0743 €
10000 - 19999 0,0707 €
20000 + 0,0637 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

74,30 €

1000 x 0,0743 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.0 mm
Altezza testa 1.3 mm
Dimensioni filettatura M2
Diametro interno ingranaggio 0.4 mm
Lunghezza filetto 16.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Il prodotto 0120030000VR sostituisce:

Nylon Testa scanalata A testa bombata Vite per metalli - Dimensioni filettatura M2x16; Lunghezza filetto 16.0 mm | 0.63 in; Diametro testa 4.0 mm | 0.157 in
Codice articolo: NSE-1580-M2-16

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci