0120150000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0856 € |
10000 - 19999 | 0,0815 € |
20000 + | 0,0732 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 5.5 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Diametro interno ingranaggio | 0.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.02 in |
Lunghezza filetto | 30.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.181 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Materiale | PA |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare