0120930000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,4656 € |
2500 - 4999 | 0,4407 € |
5000 + | 0,3979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 20.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.787 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Diametro interno ingranaggio | 1.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.059 in |
Lunghezza filetto | 80.0 mm |
Lunghezza filetto | 3.15 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave con scanalatura |
Materiale | Nylon |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare