0121850000VR
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1153 € |
5000 - 9999 | 0,1095 € |
10000 + | 0,0986 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 20.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.787 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Diametro interno ingranaggio | 1.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.059 in |
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Materiale | PA |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.