Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2.5 12.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa cilindrica con intaglio è realizzata in nylon naturale, è completamente filettata e può essere utilizzata in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Le parti sono conformi a ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

050021200002

348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1851 €
500 - 999 0,1616 €
1000 + 0,1162 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

46,28 €

250 x 0,1851 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.0 mm
Altezza testa 1.6 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 85

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci