Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,348 € |
500 - 999 | 1,2603 € |
1000 + | 1,1805 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 1.8 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.071 in |
Altezza testa | 0.5 mm |
Altezza testa | 0.02 in |
Dimensioni filettatura | M1.2 |
Lunghezza filetto | 2.5 mm |
Lunghezza filetto | 0.098 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | Reny |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | UL94 HB |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare