Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M1.2 3.5 mm Reny Naturale

Una micro-vite svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1439966

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,348 €
500 - 999 1,2603 €
1000 + 1,1805 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

134,80 €

100 x 1,348 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 1.8 mm
Altezza testa 0.5 mm
Dimensioni filettatura M1.2
Lunghezza filetto 3.5 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Reny
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 HB
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci