1439989
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 3,2458 € |
500 + | 2,9186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 1.8 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.071 in |
Altezza testa | 0.5 mm |
Altezza testa | 0.02 in |
Dimensioni filettatura | M1.2 |
Diametro interno ingranaggio | 2.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.098 in |
Lunghezza filetto | 2.5 mm |
Lunghezza filetto | 0.098 in |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo impronta | Impronta a croce |
Materiale | PEEK |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Marrone |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | UL94 V-0 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.