Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M1.2 4.0 mm PEEK Marrone

Una micro-vite svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1439992

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 3,2458 €
500 + 2,9186 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

324,58 €

100 x 3,2458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 1.8 mm
Altezza testa 0.5 mm
Dimensioni filettatura M1.2
Diametro interno ingranaggio 4.0 mm
Lunghezza filetto 4.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PEEK
Finitura Senza finitura
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci