Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M1.6 4.0 mm PEEK Marrone

Una micro-vite svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1440003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 3,3374 €
500 + 3,1542 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

333,74 €

100 x 3,3374 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 2.3 mm
Altezza testa 0.5 mm
Dimensioni filettatura M1.6
Lunghezza filetto 4.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PEEK
Finitura Senza finitura
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci