Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PPS Beige

Una vite standard svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1440106

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 1,5051 €
125 - 249 1,4266 €
250 + 1,348 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

37,63 €

25 x 1,5051 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 4.5 mm
Altezza testa 1.7 mm
Dimensioni filettatura M2.6
Lunghezza filetto 6.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PPS
Finitura Senza finitura
Colore Beige
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci