Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 25.0 mm PPS Beige

Una vite standard svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1440131

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 15,7764 €
25 - 124 7,5125 €
125 - 249 7,0937 €
250 + 6,6749 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,78 €

1 x 15,7764 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 3.3 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 25.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PPS
Finitura Senza finitura
Colore Beige
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci