Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 23,6646 € |
25 - 124 | 11,2688 € |
125 - 249 | 10,6406 € |
250 + | 10,0124 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 10.5 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.413 in |
Altezza testa | 3.9 mm |
Altezza testa | 0.154 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | PPS |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Beige |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | UL94 V-0 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare