Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 10.0 mm Reny Naturale

Una vite standard svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1440172

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,0836 €
500 - 999 1,0234 €
1000 + 0,9632 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

108,36 €

100 x 1,0836 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 3.3 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 10.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Reny
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 HB
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci