Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 20.0 mm Reny Naturale

Una vite standard svasata a testa bombata a croce. In plastica UL.
Codice articolo:

1440175

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,8977 €
250 - 499 1,793 €
500 + 1,6883 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

94,89 €

50 x 1,8977 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.0 mm
Altezza testa 3.3 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 20.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Reny
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 HB
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci