Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M2.6 6.0 mm PC Trasparente

Vite con testa bombata a croce in policarbonato (PC) trasparente per una soluzione resistente ed esteticamente accattivante, con buona resistenza alla temperatura. Il PC è un'ottima opzione per le applicazioni in ambito elettrico, retail e per punti vendita.
Codice articolo:

170020600022

8392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2003 €
500 - 999 0,1423 €
1000 + 0,1101 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,03 €

100 x 0,2003 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.7 mm
Altezza testa 2.8 mm
Dimensioni filettatura M2.6
Lunghezza filetto 6.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PC
Finitura Senza finitura
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci