Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M2 5.0 mm PC Trasparente

Vite con testa bombata a croce in policarbonato (PC) trasparente per una soluzione resistente ed esteticamente accattivante, con buona resistenza alla temperatura. Il PC è un'ottima opzione per le applicazioni in ambito elettrico, retail e per punti vendita.
Codice articolo:

170025000022

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2045 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,1123 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,45 €

100 x 0,2045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 3.5 mm
Altezza testa 1.5 mm
Dimensioni filettatura M2
Lunghezza filetto 5.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PC
Finitura Senza finitura
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci