Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M4 8.0 mm PEEK Marrone

Vite con testa bombata a croce in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il PEEK presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

180040870409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,3352 €
250 - 999 1,2422 €
1000 + 1,0626 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

58,38 €

25 x 2,3352 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 7.0 mm
Altezza testa 2.6 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PEEK
Finitura Senza finitura
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci