Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 12.0 mm PEEK Marrone

Vite con testa bombata a croce in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il PEEK presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

180061270409

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,2732 €
50 + 4,4355 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

62,73 €

10 x 6,2732 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.5 mm
Altezza testa 3.9 mm
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PEEK
Finitura Senza finitura
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci