Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M1.6 4.0 mm PEEK Marrone

Vite a testa cilindrica a croce in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per l'uso in applicazioni complesse, poiché il PEEK ha un'eccellente resistenza termica e chimica, oltre a un elevato grado di resistenza meccanica e di rigidità. Omologata UL94 V-0.
Codice articolo:

180164070409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 49 1,437 €
50 - 99 1,256 €
100 + 1,1634 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

35,93 €

25 x 1,437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 2.3 mm
Altezza testa 0.5 mm
Dimensioni filettatura M1.6
Lunghezza filetto 4.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PEEK
Finitura Senza finitura
Colore Marrone
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci