Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Acciaio temperato Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a ISO 7046.
Codice articolo:

342040840952

27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0751 €
1000 + 0,0538 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

37,55 €

500 x 0,0751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 3.1 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Acciaio temperato
Finitura Zincato
Colore Natural
Codice doganale 7318190090
Specifiche DIN 7985

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci