Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M5 30.0 mm Acciaio temperato Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a ISO 7046.
Codice articolo:

342053040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2183 €
500 - 999 0,2045 €
1000 + 0,1575 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

54,58 €

250 x 0,2183 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.5 mm
Altezza testa 3.7 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 30.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Acciaio temperato
Finitura Zincato
Colore Natural
Codice doganale 7318190090
Specifiche DIN 7985

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci