Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,2114 € |
500 - 999 | 0,1975 € |
1000 + | 0,1519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 4.9 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.193 in |
Altezza testa | 1.6 mm |
Altezza testa | 0.063 in |
Dimensioni filettatura | M2.5 |
Lunghezza filetto | 16.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.63 in |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo impronta | Impronta a croce |
Materiale | Nylon |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | N FE 25-121 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.