423011500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1533 € |
500 - 999 | 0,1437 € |
1000 + | 0,1113 € |
Diametro testa | 5.6 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.22 in |
Altezza testa | 2.4 mm |
Altezza testa | 0.094 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Lunghezza filetto | 10.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.394 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | Nylon |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | N FE 25-121 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare