Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

423015000002

191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1547 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,112 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

38,68 €

250 x 0,1547 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 3.1 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche N FE 25-121
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci