Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,2293 € |
500 - 999 | 0,2155 € |
1000 + | 0,1658 € |
Diametro testa | 9.5 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.374 in |
Altezza testa | 3.7 mm |
Altezza testa | 0.146 in |
Dimensioni filettatura | M5 |
Lunghezza filetto | 12.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.472 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | Nylon |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | N FE 25-121 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare