Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M5 40.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

423023000002

898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2791 €
500 - 999 0,2625 €
1000 + 0,2017 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

69,78 €

250 x 0,2791 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.5 mm
Altezza testa 3.7 mm
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza filetto 40.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche N FE 25-121
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci