Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,0566 € |
Diametro testa | 16.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.63 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | Nylon |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | N FE 25-121 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare