Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M2 12.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa cilindrica con intaglio è realizzata in nylon naturale, è completamente filettata e può essere utilizzata in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Le parti sono conformi a ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M020040N012

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,041 €
5000 - 19999 0,0369 €
20000 + 0,0332 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,00 €

1000 x 0,041 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M2
Diametro interno ingranaggio 0.4 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale PA
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci