50M030050N042
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0622 € |
2500 - 9999 | 0,056 € |
10000 + | 0,0504 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 5.5 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.217 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Diametro interno ingranaggio | 0.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.02 in |
Lunghezza filetto | 40.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.575 in |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo impronta | Impronta con intaglio |
Materiale | PA |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.