Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M4 10.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M040070P010

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,044 €
5000 - 19999 0,0396 €
20000 + 0,0357 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

44,00 €

1000 x 0,044 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci