Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 40.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa cilindrica a croce è realizzata in nylon naturale, è completamente filettata e può essere utilizzata in un'ampia gamma di settori e applicazioni. Le parti sono conformi a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M050080P040

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0694 €
2500 - 9999 0,0624 €
10000 + 0,0562 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,70 €

500 x 0,0694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Diametro interno ingranaggio 0.8 mm
Lunghezza filetto 40.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci