Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,0786 € |
2500 - 9999 | 0,0707 € |
10000 + | 0,0636 € |
Dimensioni filettatura | M6 |
---|---|
Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Tipo testa | Testa rotonda non svasata |
Tipo impronta | Chiave a croce |
Materiale | PA |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare