Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M8 10.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M080125P010

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,222 €
2500 - 9999 0,1998 €
10000 + 0,1798 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

111,00 €

500 x 0,222 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro interno ingranaggio 1.3 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci