Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M10 20.0 mm PA Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

50M100150N020

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2479 €
2500 - 9999 0,2231 €
10000 + 0,2008 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

123,95 €

500 x 0,2479 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro interno ingranaggio 1.5 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale PA
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci