Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1366 € |
5000 - 9999 | 0,1261 € |
10000 - 19999 | 0,1195 € |
20000 + | 0,1127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro testa | 5.7 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.224 in |
Altezza testa | 2.5 mm |
Altezza testa | 0.098 in |
Dimensioni filettatura | M3 |
Diametro interno ingranaggio | 0.5 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.02 in |
Lunghezza filetto | 6.4 mm |
Lunghezza filetto | 0.252 in |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Tipo impronta | Impronta a croce |
Materiale | PA |
Finitura | Senza finitura |
Colore | Natural |
Codice doganale | 3926909790 |
Specifiche | UL94 V-2, RMS-01 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.