Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M4 8.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti sono di classe UL94 V-2.
Codice articolo:

NMS-408

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1599 €
5000 - 9999 0,148 €
10000 + 0,1401 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

159,90 €

1000 x 0,1599 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 7.4 mm
Altezza testa 2.8 mm
Dimensioni filettatura M4
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa cilindrica
Tipo impronta Impronta a croce
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-2
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci