Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0883 € - 0,14 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1053 € - 0,1458 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0693 € - 0,0693 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1515 € - 0,2761 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0359 € - 0,0501 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0465 € - 0,0647 € | 4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0641 € - 0,0895 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0708 € - 0,0985 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0796 € - 0,126 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0515 € - 0,0719 € | 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,123 € - 0,1699 € | 2345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0389 € - 0,0542 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0575 € - 0,0801 € | 11995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2152 € | 581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1199 € - 0,2181 € | 7072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0566 € - 0,0791 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0604 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0899 € - 0,143 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,228 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4334 € - 0,684 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare