Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Specifiche | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0329 € - 0,0406 € | In produzione |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,032 € - 0,0395 € | 32944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,032 € - 0,0395 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,2261 € - 0,2792 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,2176 € - 0,2687 € | In produzione |
DIN 963, NF E 25-123
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,035 € - 0,0433 € | In produzione |
|
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0633 € - 0,0781 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,1798 € - 0,222 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0353 € - 0,0436 € | In produzione |
|
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0355 € - 0,0438 € | In produzione |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0366 € - 0,0452 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0395 € - 0,0488 € | 15686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0555 € - 0,0685 € | 3308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0337 € - 0,0417 € | In produzione |
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0335 € - 0,0414 € | In produzione |
|
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0495 € - 0,0743 € | In produzione |
|
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Chiave a croce
|
||||
0,0323 € - 0,0399 € | In produzione |
DIN 963, NF E 25-123
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare