Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 Reny Naturale

Una vite meccanica standard con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10342640

Codice articolo precedente:

1440034

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,3415 €
500 - 999 1,2664 €
1000 + 1,1912 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

134,15 €

100 x 1,3415 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Specifiche UL 94 HB
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL 94 HB

Il prodotto 1440034 sostituisce:

Nero Reny Testa a croce Testa svasata Vite per metalli - Dimensioni filettatura M5; Lunghezza filetto 12.0 mm | 0.472 in; Diametro testa 10.0 mm | 0.394 in;
Codice articolo Essentra : 10587836
Codice articolo precedente: 1440067

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci