Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 20.0 mm Nylon Naturale

Vite con testa tonda scanalata realizzata in nylon naturale. La testa a cupola garantisce una finitura precisa in applicazioni in cui si desidera una finitura dall'estetica gradevole.
Codice articolo:

0130130000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0747 €
10000 - 19999 0,0708 €
20000 + 0,0638 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

74,70 €

1000 x 0,0747 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.7 mm
Dimensioni filettatura M3
Diametro interno ingranaggio 0.5 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Profondità feritoia 0.9 mm
Larghezza feritoia 0.8 mm
Tipo vite Vite meccanica
Tipo testa Testa tonda
Colore Natural
Materiale Nylon
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci