Menu Ricerca

Screw Slotted Drive M3 10.0 mm Nylon Natural

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Codice articolo:

421002500002

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,0816 €
500 - 999 0,0717 €
1000 + 0,0515 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

20,40 €

250 x 0,0816 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 2.7 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza filetto 10.0 mm
Profondità feritoia 0.9 mm
Larghezza feritoia 0.8 mm
Tipo vite Vite meccanica
Tipo testa Testa tonda
Colore Natural
Materiale Nylon
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci