Menu Ricerca

Vite in acciaio inossidabile M6x1.0 Acciaio inossidabile

Questo morsetto eccentrico, con il suo basso profilo, offre un serraggio rapido e robusto in situazioni di spazio limitato. Combina un cono conico con una filettatura eccentrica a trazione e viene utilizzato come vite di ricambio. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20265380

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 10,90 €
5 - 9 9,81 €
10 - 19 9,27 €
20 + 8,18 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,90 €

1 x 10,90 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Stainless Screw
d1 M6x1.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci