Menu Ricerca

Vite in acciaio inossidabile M8x1.25 Acciaio inossidabile

Questo morsetto eccentrico, con il suo basso profilo, offre un serraggio rapido e robusto in situazioni di spazio limitato. Combina un cono conico con una filettatura eccentrica a trazione e viene utilizzato come vite di ricambio. Realizzato in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20267032

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 13,65 €
5 - 9 12,29 €
10 - 19 11,60 €
20 + 10,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,65 €

1 x 13,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Stainless Screw
d1 M8x1.25
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci