Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0364 € - 0,0449 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1203 € | 1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2227 € - 0,2227 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,2492 € | 506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3909 € - 0,5226 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,2322 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,2039 € | 2116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,2832 € | 3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1399 € - 0,194 € | 1236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2237 € | 7075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1152 € - 0,1222 € | 2713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0879 € | 692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1787 € - 0,1897 € | 18438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0716 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0533 € | 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7769 € - 0,7769 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,0959 € | 23948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,1954 € | 9766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare